Selezionare le varianti
Contatto (connettori a innesto industriali) 2514830000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Contatto (connettori a innesto industriali)
Codice componente:2514830000

Prezzo unitario standard: 16.89 Prezzo speciale 16.89
Giorni spedizione: 92 giorni

Specifiche 2514830000

  • Materiale contatto
    Altre leghe di rame
  • Tipo di contatto
    Bus
  • Temperatura ambiente(°C)
    -|-
  • Tipo di collegamento elettrico
    Collegamento a crimpare
  • Materiale della superficie di contatto
    Argento
  • Lunghezza striscia(mm)
    19
  • Diametro contatto a innesto(mm)
  • Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
    -|-
  • Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
    -|-
  • Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
    -|-
  • Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
    -|-
  • Corrente nominale max. di un contatto(A)
  • Numero min. di cicli di inserimento
  • Tipo di contatto
    Tornito (tornio)

Si trova sulla pagina di Contatto (connettori a innesto industriali), il codice articolo è il seguente: 2514830000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2514830000.

Tipologia prodotto

Codice componente
2514820000
2514840000
2514850000
2514860000
2514870000
2514880000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo di contatto Materiale della superficie di contatto Lunghezza striscia
(mm)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Tipo di contatto

16.89 €

10 92 giorni BusArgento19-|-Tornito (tornio)

17.38 €

10 92 giorni BusArgento19-|-Tornito (tornio)

17.38 €

10 92 giorni BusArgento19-|-Tornito (tornio)

12.95 €

10 92 giorni PinArgento19-|-Tornito (tornio)

12.95 €

10 92 giorni PinArgento19-|-Tornito (tornio)

13.23 €

10 92 giorni PinArgento19-|-Tornito (tornio)

Supporto tecnico