Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.
Prezzo unitario standard: | 86.03 € Prezzo speciale | 86.03 € |
---|---|---|
Giorni spedizione: | 37 giorni |
Si trova sulla pagina di Ventola del filtro per armadio, il codice articolo è il seguente: 2555690000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2555690000.
Codice componente |
---|
2556590000 |
2556620000 |
2556630000 |
2556640000 |
2556650000 |
2556680000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Metodo di montaggio | Colore | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Numero RAL | Versione EMC | Grado di protezione (IP) | Con filtro | Ventilatore da tetto | Ricircolo d'aria | Tensione di esercizio a AC 50 Hz (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.97 € | 1 | 37 giorni | Montaggio a scatto | Nero | 109 | 109 | 66 | 9011 | falso | IP54 | vero | — | — | 212|245 | |||
124.68 € | 1 | 9 giorni | Montaggio a scatto | Grigio | 145 | 145 | 75 | 7035 | falso | IP54 | vero | — | — | 212|245 | |||
129.60 € | 1 | 37 giorni | Montaggio a scatto | Nero | 145 | 145 | 75 | 9011 | falso | IP54 | vero | — | — | 212|245 | |||
146.47 € | 1 | 37 giorni | Montaggio a scatto | Grigio | 145 | 145 | 75 | 7035 | falso | IP55 | vero | — | — | 212|245 | |||
157.17 € | 1 | 37 giorni | Montaggio a scatto | Nero | 145 | 145 | 75 | 9011 | falso | IP55 | vero | — | — | 212|245 | |||
139.69 € | 1 | 37 giorni | Montaggio a scatto | Grigio | 202 | 202 | 93 | 7035 | falso | IP54 | vero | — | — | 212|245 |