Dispositivo di protezione contro le sovratensioni di tipo 3, spina per attacco presa, MNT-TAE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2882381
2882394
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

77.90 €

3 16 giorni

77.90 €

3 16 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Con contatto di segnalazione da remoto falso Tensione continua AC max.(V) 275
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) 3 Corrente di carico nominale(A) 16 Tensione nominale AC(V) 230
Tensione nominale DC(V) Livello di protezione tensione L-N(kV) 1.2 Livello di protezione tensione L-PE/N-PE(kV) 1.5
Frequenza critica del segnale(MHz) 3 Segnale - tensione continua max. AC(V) Segnale - tensione continua max. DC(V) 200
Segnalazione al dispositivo Ottica Segnale corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) 1 Segnale corrente di carico nominale(A) 0.15
Segnale tensione nominale AC(V) 230 Segnale tensione nominale DC(V) Livello di sicurezza del segnale core/core(kV) 0.46
Livello di sicurezza del segnale core/terra(kV) 0.9 Tensione continua DC max.(V) Connettore (IT) RJ12
Frequenza del segnale(MHz) -|- Corrente di scarica totale (8/20)(kA)

Supporto tecnico