Codice articolo del costruttore: 1402379
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 55.50 €
Tempi di consegna: 43 giorni
Lunghezza cavo: 1 m
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1402379
Senza alogeni | falso | Tensione nominale(V) | 48 | Tipo di cavo | Nucleo multiplo |
---|---|---|---|---|---|
Con schermatura | vero | Numero di poli | 2 | Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione(°C) | -40|80 |
Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni(°C) | -40|80 | Prova di continuità resistenza(mOhm) | 5000 | Materiale della superficie di contatto | Ni/Au |
Vulcanizzare | falso | Materiale guaina del cavo | Altro | Grado di protezione (IP) | — |
Tipo di collegamento elettrico, lato scatola | M12 | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | M12 | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola | Tipo dritto |
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo | Tipo dritto | Con indicazione a LED | falso | Tipo di contatto a innesto, lato campo | Femmina (bus) |
Materiale corpo del contatto | CuSn | Colore guaina del cavo | Blu | Ingresso corrente nominale(A) | 4 |
Tipo di contatto a innesto, lato scatola | Maschio (spina) |
Si trova sulla pagina di Cavo per sistema bus, SAC-2P, il codice articolo è il seguente: 1402379.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1402379.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza cavo(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1400947 |
1402378 |
1402380 |
1402381 |
1404625 |
1404869 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza cavo (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
70.00 € | 25 | 43 giorni | 5 | |||
51.18 € | 50 | 43 giorni | 0.2 | |||
60.90 € | 50 | 43 giorni | 2 | |||
77.10 € | 50 | 43 giorni | 5 | |||
124.00 € | 25 | 43 giorni | 15 | |||
64.60 € | 25 | 43 giorni | 4 |