Codice articolo del costruttore: 1436178
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 24.29 €
Tempi di consegna: 43 giorni
Lunghezza cavo: 3 m
Tipo di collegamento elettrico, lato scatola: Altro
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato scatola: —
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1436178
Codice componente
|
---|
1436178 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza cavo (m) | Tipo di collegamento elettrico, lato scatola | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola | Tipo di contatto a innesto, lato scatola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.29 € | 8 | 43 giorni | 3 | Altro | Altro | — |
Loading...
Senza alogeni | vero | Tensione nominale(V) | 48 | Tipo di cavo | Nucleo multiplo |
---|---|---|---|---|---|
Con schermatura | falso | Numero di poli | 4 | Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione(°C) | -25|80 |
Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni(°C) | -40|80 | Prova di continuità resistenza(mOhm) | 5000 | Materiale della superficie di contatto | Ni/Au |
Vulcanizzare | falso | Materiale guaina del cavo | Altro | Grado di protezione (IP) | — |
Tipo di collegamento elettrico, lato campo | M12 | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo | Tipo dritto | Con indicazione a LED | falso |
Tipo di contatto a innesto, lato campo | Femmina (bus) | Materiale corpo del contatto | CuSn | Colore guaina del cavo | Nero |
Ingresso corrente nominale(A) | 4 |
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore/attuatore, SAC-4PY, il codice articolo è il seguente: 1436178.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1436178.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza cavo(m)
Tipo di collegamento elettrico, lato scatola
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola
Tipo di contatto a innesto, lato scatola
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1436165 |
1436181 |
1436194 |
1436220 |
1436233 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza cavo (m) | Tipo di collegamento elettrico, lato scatola | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola | Tipo di contatto a innesto, lato scatola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.54 € | 9 | 43 giorni | 1.5 | Altro | Altro | — | |||
27.93 € | 7 | 43 giorni | 5 | Altro | Altro | — | |||
36.85 € | 5 | 43 giorni | 10 | Altro | Altro | — | |||
32.00 € | 6 | 43 giorni | 1.5 | M12 | Tipo dritto | Maschio (spina) | |||
34.37 € | 6 | 43 giorni | 3 | M12 | Tipo dritto | Maschio (spina) |