Cavo per sensore/attuatore, SAC-HZ-4P (1409551)

Cavo per sensore/attuatore, SAC-HZ-4P 1409551

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1409551

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 31.78

Tempi di consegna: 40 giorni


Dati Tecnici:

Tensione nominale: 48 V

Lunghezza cavo: 2 m

Con schermatura: vero

Tipo di collegamento elettrico, lato scatola: M12

Tipo di collegamento elettrico, lato campo: Altro


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1409551

Codice componente
1409551
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Lunghezza cavo
(m)
Con schermatura Tipo di collegamento elettrico, lato scatola Tipo di collegamento elettrico, lato campo Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo Tipo di contatto a innesto, lato campo Tipo di contatto a innesto, lato scatola

31.78 €

10 40 giorni 482veroM12AltroAd angoloAltroMaschio (spina)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Senza alogeni falso Tipo di cavo Nucleo multiplo Numero di poli 4
Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione(°C) -5|105 Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni(°C) -30|105 Prova di continuità resistenza(mOhm) 5000
Materiale della superficie di contatto Ni/Au Vulcanizzare falso Materiale guaina del cavo Cloruro di polivinile (PVC)
Grado di protezione (IP) Con indicazione a LED falso Materiale corpo del contatto CuSn
Colore guaina del cavo Giallo Ingresso corrente nominale(A) 4

Si trova sulla pagina di Cavo per sensore/attuatore, SAC-HZ-4P, il codice articolo è il seguente: 1409551.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1409551.

Tipologia prodotto

Codice componente
1409541
1409542
1409543
1409552
1409553
1409554
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Lunghezza cavo
(m)
Con schermatura Tipo di collegamento elettrico, lato scatola Tipo di collegamento elettrico, lato campo Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo Tipo di contatto a innesto, lato campo Tipo di contatto a innesto, lato scatola

44.73 €

10 40 giorni 480.5veroM12M12Tipo drittoAd angoloFemmina (bus)Maschio (spina)

54.78 €

10 40 giorni 4810veroM12AltroTipo drittoAltroMaschio (spina)

38.95 €

10 40 giorni 485veroM12AltroTipo drittoAltroMaschio (spina)

55.21 €

10 40 giorni 4810veroAltroM12AltroTipo drittoFemmina (bus)

39.48 €

10 40 giorni 485veroAltroM12AltroTipo drittoFemmina (bus)

29.91 €

10 40 giorni 482veroAltroM12AltroTipo drittoFemmina (bus)

Supporto tecnico