Elemento ottico, elemento a luce rotante LED, PSD-S (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2700116
2700125
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Colore alloggiamento

133.30 €

2 7 giorni RossoRosso

133.30 €

2 7 giorni GialloAltro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno(mm) 70 Funzione Luce intermittente rotonda Tipo di tensione AC/DC
Tipo di lampada Grado di protezione (IP) IP65 Tensione di esercizio a AC 50 Hz(V) 24|24
Tensione di esercizio a AC 60 Hz(V) 24|24 Tensione di esercizio a DC(V) 24|24 Grado di protezione (NEMA)

Supporto tecnico