Cavo di alimentazione, SAC-4P (1060803)

Cavo di alimentazione, SAC-4P 1060803

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1060803

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 46.29

Tempi di consegna: 75 giorni


Dati Tecnici:

Senza alogeni: —

Tensione nominale: 690 V

Lunghezza cavo: 0.2 m

Con schermatura: —

Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione: -30|80 °C


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1060803

Codice componente
1060803
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Senza alogeni Tensione nominale
(V)
Lunghezza cavo
(m)
Con schermatura Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione
(°C)
Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni
(°C)
Vulcanizzare Materiale guaina del cavo Tipo di collegamento elettrico, lato scatola Tipo di collegamento elettrico, lato campo Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo Tipo di contatto a innesto, lato campo Colore guaina del cavo Ingresso corrente nominale
(A)
Tipo di contatto a innesto, lato scatola

46.29 €

50 75 giorni 6900.2-30|80-50|80AltroM12M12Tipo drittoTipo drittoFemmina (bus)Nero12Maschio (spina)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di cavo Nucleo multiplo Numero di poli 4 Prova di continuità resistenza(mOhm) 5000
Materiale della superficie di contatto Ni/Au Grado di protezione (IP) Con indicazione a LED falso
Materiale corpo del contatto CuZn

Si trova sulla pagina di Cavo di alimentazione, SAC-4P, il codice articolo è il seguente: 1060803.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1060803.

Tipologia prodotto

Codice componente
1089952
1089953
1089955
1089956
1089958
1089961
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Senza alogeni Tensione nominale
(V)
Lunghezza cavo
(m)
Con schermatura Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione
(°C)
Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni
(°C)
Vulcanizzare Materiale guaina del cavo Tipo di collegamento elettrico, lato scatola Tipo di collegamento elettrico, lato campo Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo Tipo di contatto a innesto, lato campo Colore guaina del cavo Ingresso corrente nominale
(A)
Tipo di contatto a innesto, lato scatola

26.25 €

7 75 giorni falso631falso-20|80-40|80falsoCloruro di polivinile (PVC)M12AltroTipo drittoAltroNero12Maschio (spina)

29.95 €

7 75 giorni falso632falso-20|80-40|80falsoCloruro di polivinile (PVC)M12AltroTipo drittoAltroNero12Maschio (spina)

41.05 €

5 75 giorni falso635falso-20|80-40|80falsoCloruro di polivinile (PVC)M12AltroTipo drittoAltroNero12Maschio (spina)

59.55 €

4 75 giorni falso6310falso-20|80-40|80falsoCloruro di polivinile (PVC)M12AltroTipo drittoAltroNero12Maschio (spina)

26.25 €

7 75 giorni falso631falso-20|80-40|80falsoCloruro di polivinile (PVC)M12AltroAd angoloAltroNero12Maschio (spina)

29.95 €

7 75 giorni falso632falso-20|80-40|80falsoCloruro di polivinile (PVC)M12AltroAd angoloAltroNero12Maschio (spina)

Supporto tecnico