Codice articolo del costruttore: 1409496
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 38.52 €
Tempi di consegna: 40 giorni
Tensione nominale: 48 V
Lunghezza cavo: 5 m
Con schermatura: vero
Tipo di collegamento elettrico, lato scatola: M12
Tipo di collegamento elettrico, lato campo: Altro
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1409496
Codice componente
|
---|
1409496 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Lunghezza cavo (m) | Con schermatura | Tipo di collegamento elettrico, lato scatola | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo | Tipo di contatto a innesto, lato campo | Tipo di contatto a innesto, lato scatola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.52 € | 10 | 40 giorni | 48 | 5 | vero | M12 | Altro | Ad angolo | Altro | — | Maschio (spina) |
Loading...
Senza alogeni | falso | Tipo di cavo | Nucleo multiplo | Numero di poli | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione(°C) | -5|105 | Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni(°C) | -30|105 | Prova di continuità resistenza(mOhm) | 5000 |
Materiale della superficie di contatto | Ni/Au | Vulcanizzare | falso | Materiale guaina del cavo | Cloruro di polivinile (PVC) |
Grado di protezione (IP) | — | Con indicazione a LED | falso | Materiale corpo del contatto | CuSn |
Colore guaina del cavo | Giallo | Ingresso corrente nominale(A) | 4 |
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore/attuatore, SAC-HZ-3P, il codice articolo è il seguente: 1409496.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1409496.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tensione nominale(V)
Lunghezza cavo(m)
Con schermatura
Tipo di collegamento elettrico, lato scatola
Tipo di collegamento elettrico, lato campo
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo
Tipo di contatto a innesto, lato campo
Tipo di contatto a innesto, lato scatola
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1409493 |
1409494 |
1409495 |
1409497 |
1409498 |
1409499 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tensione nominale (V) | Lunghezza cavo (m) | Con schermatura | Tipo di collegamento elettrico, lato scatola | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo | Tipo di contatto a innesto, lato campo | Tipo di contatto a innesto, lato scatola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.97 € | 10 | 40 giorni | 48 | 1.5 | vero | M12 | M12 | Ad angolo | Ad angolo | Femmina (bus) | Maschio (spina) | |||
43.98 € | 10 | 40 giorni | 48 | 0.5 | vero | M12 | M12 | Ad angolo | Ad angolo | Femmina (bus) | Maschio (spina) | |||
53.07 € | 10 | 40 giorni | 48 | 10 | vero | M12 | Altro | Ad angolo | Altro | — | Maschio (spina) | |||
29.75 € | 10 | 40 giorni | 48 | 2 | vero | M12 | Altro | Ad angolo | Altro | — | Maschio (spina) | |||
51.25 € | 10 | 40 giorni | 48 | 10 | vero | Altro | M12 | Altro | Tipo dritto | Femmina (bus) | — | |||
36.65 € | 10 | 40 giorni | 48 | 5 | vero | Altro | M12 | Altro | Tipo dritto | Femmina (bus) | — |