Codice articolo del costruttore: 1430747
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 74.60 €
Tempi di consegna: 32 giorni
Senza alogeni: vero
Lunghezza cavo: 3 m
Con schermatura: falso
Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni: -40|80 °C
Materiale guaina del cavo: Altro
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1430747
Codice componente
|
---|
1430747 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Senza alogeni | Lunghezza cavo (m) | Con schermatura | Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni (°C) | Materiale guaina del cavo | Tipo di collegamento elettrico, lato scatola | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo | Tipo di contatto a innesto, lato campo | Tipo di contatto a innesto, lato scatola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.60 € | 3 | 32 giorni | vero | 3 | falso | -40|80 | Altro | M12 | Altro | Ad angolo | Altro | — | Maschio (spina) |
Loading...
Tensione nominale(V) | 30 | Tipo di cavo | Nucleo multiplo | Numero di poli | 17 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione(°C) | -5|80 | Prova di continuità resistenza(mOhm) | 5000 | Materiale della superficie di contatto | Ni/Au |
Vulcanizzare | falso | Grado di protezione (IP) | — | Con indicazione a LED | falso |
Materiale corpo del contatto | CuZn | Colore guaina del cavo | Nero | Ingresso corrente nominale(A) | 1.5 |
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore/attuatore, SAC-17P, il codice articolo è il seguente: 1430747.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1430747.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Senza alogeni
Lunghezza cavo(m)
Con schermatura
Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni(°C)
Materiale guaina del cavo
Tipo di collegamento elettrico, lato scatola
Tipo di collegamento elettrico, lato campo
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo
Tipo di contatto a innesto, lato campo
Tipo di contatto a innesto, lato scatola
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1430255 |
1430268 |
1430750 |
1430763 |
1555415 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Senza alogeni | Lunghezza cavo (m) | Con schermatura | Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni (°C) | Materiale guaina del cavo | Tipo di collegamento elettrico, lato scatola | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo | Tipo di contatto a innesto, lato campo | Tipo di contatto a innesto, lato scatola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.95 € | 2 | 60 giorni | falso | 3 | vero | -40|80 | Altro | M12 | Altro | Ad angolo | Altro | — | Maschio (spina) | |||
120.65 € | 2 | 60 giorni | falso | 5 | vero | -40|80 | Altro | M12 | Altro | Ad angolo | Altro | — | Maschio (spina) | |||
93.40 € | 2 | 32 giorni | vero | 5 | falso | -40|80 | Altro | M12 | Altro | Ad angolo | Altro | — | Maschio (spina) | |||
140.40 € | 2 | 32 giorni | vero | 10 | falso | -40|80 | Altro | M12 | Altro | Ad angolo | Altro | — | Maschio (spina) | |||
82.40 € | 3 | 32 giorni | falso | 10 | falso | -25|80 | Cloruro di polivinile (PVC) | Altro | M12 | Altro | Ad angolo | Femmina (bus) | — |