Cavo per sensore/attuatore, SAC-2P

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1067136
1092860
1414991
1414993
1453274
1453287
1453300
1453326
1453339
1453342
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Senza alogeni Tensione nominale
(V)
Lunghezza cavo
(m)
Numero di poli Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione
(°C)
Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni
(°C)
Prova di continuità resistenza
(mOhm)
Tipo di collegamento elettrico, lato scatola Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo Con indicazione a LED Tipo di contatto a innesto, lato campo Materiale corpo del contatto Colore guaina del cavo Ingresso corrente nominale
(A)
Tipo di contatto a innesto, lato scatola

48.95 €

100 98 giorni vero48152-25|80-40|808000AltroAltroTipo drittofalsoFemmina (bus)AltroNero8

28.72 €

85 74 giorni vero241.13-25|80-40|805000M12Ad angoloTipo drittofalsoFemmina (bus)AltroNero4Maschio (spina)

32.08 €

6 98 giorni vero480.32-25|80-40|808000AltroTipo drittoTipo drittofalsoFemmina (bus)AltroNero8Maschio (spina)

34.78 €

6 7 giorni vero481.52-25|80-40|808000AltroTipo drittoTipo drittofalsoFemmina (bus)AltroNero8Maschio (spina)

47.89 €

4 43 giorni falso240.62-10|50-10|505M12Tipo drittoAd angoloveroMaschio (spina)CuSnAltro4Maschio (spina)

50.79 €

4 43 giorni falso241.52-10|50-10|505M12Tipo drittoAd angoloveroMaschio (spina)CuSnAltro4Maschio (spina)

61.93 €

3 43 giorni falso2452-10|50-10|505M12Tipo drittoAd angoloveroMaschio (spina)CuSnAltro4Maschio (spina)

47.52 €

4 43 giorni falso240.62-10|50-10|505M8Tipo drittoAd angoloveroMaschio (spina)CuSnAltro4Maschio (spina)

50.53 €

4 43 giorni falso241.52-10|50-10|505M8Tipo drittoAd angoloveroMaschio (spina)CuSnAltro4Maschio (spina)

55.18 €

4 43 giorni falso2432-10|50-10|505M8Tipo drittoAd angoloveroMaschio (spina)CuSnAltro4Maschio (spina)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di cavo Nucleo multiplo Con schermatura falso Materiale della superficie di contatto Altro
Vulcanizzare falso Materiale guaina del cavo Altro Grado di protezione (IP)
Tipo di collegamento elettrico, lato campo Altro

Supporto tecnico