Spina per cavo in plastica stampata, K-8E (1622226)

Spina per cavo in plastica stampata, K-8E 1622226

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1622226

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 431.06

Tempi di consegna: 40 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza cavo: 10 m


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1622226

Codice componente
1622226
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza cavo
(m)

431.06 €

2 40 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Senza alogeni falso Tensione nominale(V) Tipo di cavo Nucleo multiplo
Con schermatura falso Numero di poli Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione(°C) -|-
Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni(°C) -|- Prova di continuità resistenza(mOhm) Materiale della superficie di contatto
Vulcanizzare falso Materiale guaina del cavo Grado di protezione (IP)
Tipo di collegamento elettrico, lato scatola Tipo di collegamento elettrico, lato campo Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo Con indicazione a LED falso Tipo di contatto a innesto, lato campo
Materiale corpo del contatto Colore guaina del cavo Ingresso corrente nominale(A)
Tipo di contatto a innesto, lato scatola

Si trova sulla pagina di Spina per cavo in plastica stampata, K-8E, il codice articolo è il seguente: 1622226.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1622226.

Tipologia prodotto

Codice componente
1622224
1622225
1622227
1622228
1622229
1622230
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza cavo
(m)

162.52 €

2 40 giorni 2

263.16 €

2 40 giorni 5

150.59 €

2 40 giorni 2

251.33 €

2 40 giorni 5

419.23 €

2 40 giorni 10

195.25 €

2 40 giorni 2

Supporto tecnico