Cavo connettore per doppia valvola, SAC (1457982)

Cavo connettore per doppia valvola, SAC 1457982

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1457982

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 38.77

Tempi di consegna: 54 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza cavo: 1.5 m

Tipo di collegamento elettrico, lato campo: Valvola A


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1457982

Codice componente
1457982
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza cavo
(m)
Tipo di collegamento elettrico, lato campo

38.77 €

5 54 giorni 1.5Valvola A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Senza alogeni falso Tensione nominale(V) 24 Tipo di cavo Nucleo multiplo
Con schermatura falso Numero di poli 4 Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione(°C) -5|80
Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni(°C) -40|80 Prova di continuità resistenza(mOhm) 5 Materiale della superficie di contatto Altro
Vulcanizzare falso Materiale guaina del cavo Altro Grado di protezione (IP)
Tipo di collegamento elettrico, lato scatola Terminale conduttore scoperto Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola Altro Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo Ad angolo
Con indicazione a LED vero Tipo di contatto a innesto, lato campo Maschio (spina) Materiale corpo del contatto CuSn
Colore guaina del cavo Altro Ingresso corrente nominale(A) 4 Tipo di contatto a innesto, lato scatola

Si trova sulla pagina di Cavo connettore per doppia valvola, SAC, il codice articolo è il seguente: 1457982.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1457982.

Tipologia prodotto

Codice componente
1457995
1458004
1458017
1458020
1458033
1458046
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza cavo
(m)
Tipo di collegamento elettrico, lato campo

43.57 €

5 54 giorni 3Valvola A

49.97 €

4 54 giorni 5Valvola A

65.97 €

3 54 giorni 10Valvola A

38.93 €

5 7 giorni 1.5Valvola A

43.73 €

5 7 giorni 3Valvola A

50.13 €

4 7 giorni 5Valvola A

Supporto tecnico