Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1085293
Senza alogeni | falso | Tensione nominale(V) | 48 | Lunghezza cavo(m) | 1.025 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cavo | Nucleo multiplo | Con schermatura | falso | Numero di poli | 4 |
Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione(°C) | -25|80 | Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni(°C) | -40|80 | Prova di continuità resistenza(mOhm) | 5000 |
Materiale della superficie di contatto | Ni/Au | Vulcanizzare | falso | Materiale guaina del cavo | Altro |
Grado di protezione (IP) | — | Tipo di collegamento elettrico, lato scatola | Altro | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | M8 |
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola | Altro | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo | Tipo dritto | Con indicazione a LED | falso |
Tipo di contatto a innesto, lato campo | Femmina (bus) | Materiale corpo del contatto | CuSn | Colore guaina del cavo | Nero |
Ingresso corrente nominale(A) | 4 | Tipo di contatto a innesto, lato scatola | — |
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore/attuatore, SAC4P1, il codice articolo è il seguente: 1085293.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1085293.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali