Codice articolo del costruttore: 1415027
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 45.60 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Tensione nominale: 48 V
Lunghezza cavo: 3 m
Con schermatura: falso
Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione: -25|80 °C
Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni: -40|80 °C
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1415027
Codice componente
|
---|
1415027 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Lunghezza cavo (m) | Con schermatura | Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione (°C) | Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni (°C) | Prova di continuità resistenza (mOhm) | Materiale della superficie di contatto | Tipo di collegamento elettrico, lato scatola | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo | Tipo di contatto a innesto, lato campo | Materiale corpo del contatto | Ingresso corrente nominale (A) | Tipo di contatto a innesto, lato scatola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.60 € | 4 | 7 giorni | 48 | 3 | falso | -25|80 | -40|80 | 8000 | Altro | Altro | Altro | Altro | Tipo dritto | Femmina (bus) | Altro | 8 | — |
Loading...
Senza alogeni | vero | Tipo di cavo | Nucleo multiplo | Numero di poli | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Vulcanizzare | falso | Materiale guaina del cavo | Altro | Grado di protezione (IP) | — |
Con indicazione a LED | falso | Colore guaina del cavo | Nero |
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore/attuatore, SAC-6P, il codice articolo è il seguente: 1415027.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1415027.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tensione nominale(V)
Lunghezza cavo(m)
Con schermatura
Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione(°C)
Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni(°C)
Prova di continuità resistenza(mOhm)
Materiale della superficie di contatto
Tipo di collegamento elettrico, lato scatola
Tipo di collegamento elettrico, lato campo
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo
Tipo di contatto a innesto, lato campo
Materiale corpo del contatto
Ingresso corrente nominale(A)
Tipo di contatto a innesto, lato scatola
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1415028 |
1415031 |
1415032 |
1415033 |
1415035 |
1415037 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tensione nominale (V) | Lunghezza cavo (m) | Con schermatura | Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione (°C) | Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni (°C) | Prova di continuità resistenza (mOhm) | Materiale della superficie di contatto | Tipo di collegamento elettrico, lato scatola | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo | Tipo di contatto a innesto, lato campo | Materiale corpo del contatto | Ingresso corrente nominale (A) | Tipo di contatto a innesto, lato scatola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.40 € | 4 | 7 giorni | 48 | 5 | falso | -25|80 | -40|80 | 8000 | Altro | Altro | Altro | Altro | Tipo dritto | Femmina (bus) | Altro | 8 | — | |||
47.00 € | 4 | 89 giorni | 48 | 3 | falso | -25|80 | -40|80 | 8000 | Altro | Altro | Altro | Tipo dritto | Altro | — | Altro | 8 | Maschio (spina) | |||
56.80 € | 4 | 89 giorni | 48 | 5 | falso | -25|80 | -40|80 | 8000 | Altro | Altro | Altro | Tipo dritto | Altro | — | Altro | 8 | Maschio (spina) | |||
81.30 € | 3 | 98 giorni | 48 | 10 | falso | -25|80 | -40|80 | 8000 | Altro | Altro | Altro | Tipo dritto | Altro | — | Altro | 8 | Maschio (spina) | |||
64.67 € | 1 | 98 giorni | 48 | 0.3 | falso | -25|80 | -40|80 | 8000 | Altro | Altro | Altro | Tipo dritto | Tipo dritto | Femmina (bus) | Altro | 8 | Maschio (spina) | |||
70.55 € | 3 | 98 giorni | 48 | 1.5 | falso | -25|80 | -40|80 | 8000 | Altro | Altro | Altro | Tipo dritto | Tipo dritto | Femmina (bus) | Altro | 8 | Maschio (spina) |