Cavo per sensore/attuatore, SAC-3P (1071561)

Cavo per sensore/attuatore, SAC-3P 1071561

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1071561

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 20.80

Tempi di consegna: 30 giorni


Dati Tecnici:

Senza alogeni: vero

Tensione nominale: 250 V

Lunghezza cavo: 1.5 m

Con schermatura: falso

Numero di poli: 3


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1071561

Codice componente
1071561
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Senza alogeni Tensione nominale
(V)
Lunghezza cavo
(m)
Con schermatura Numero di poli Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione
(°C)
Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni
(°C)
Prova di continuità resistenza
(mOhm)
Materiale della superficie di contatto Vulcanizzare Materiale guaina del cavo Tipo di collegamento elettrico, lato scatola Tipo di collegamento elettrico, lato campo Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo Con indicazione a LED Tipo di contatto a innesto, lato campo Materiale corpo del contatto Colore guaina del cavo Ingresso corrente nominale
(A)
Tipo di contatto a innesto, lato scatola

20.80 €

50 30 giorni vero2501.5falso3-5|80-40|805000Ni/AufalsoAltroTipo drittofalsoFemmina (bus)CuSnNero4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di cavo Nucleo multiplo Grado di protezione (IP)

Si trova sulla pagina di Cavo per sensore/attuatore, SAC-3P, il codice articolo è il seguente: 1071561.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1071561.

Tipologia prodotto

Codice componente
1071521
1071558
1071562
1076611
1077271
1085896
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Senza alogeni Tensione nominale
(V)
Lunghezza cavo
(m)
Con schermatura Numero di poli Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione
(°C)
Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni
(°C)
Prova di continuità resistenza
(mOhm)
Materiale della superficie di contatto Vulcanizzare Materiale guaina del cavo Tipo di collegamento elettrico, lato scatola Tipo di collegamento elettrico, lato campo Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo Con indicazione a LED Tipo di contatto a innesto, lato campo Materiale corpo del contatto Colore guaina del cavo Ingresso corrente nominale
(A)
Tipo di contatto a innesto, lato scatola

18.88 €

50 30 giorni vero2500.3falso3-5|80-40|805000Ni/AufalsoAltroTipo drittofalsoFemmina (bus)CuSnNero4

19.36 €

50 30 giorni vero2500.6falso3-5|80-40|805000Ni/AufalsoAltroTipo drittofalsoFemmina (bus)CuSnNero4

23.20 €

50 30 giorni vero2503falso3-5|80-40|805000Ni/AufalsoAltroTipo drittofalsoFemmina (bus)CuSnNero4

22.65 €

100 43 giorni vero483.5falso3-5|80-40|805000Ni/AufalsoAltroM12M8Tipo drittoTipo drittofalsoFemmina (bus)CuSnNero4Maschio (spina)

32.91 €

100 43 giorni vero480.3falso3-25|80-40|805000Ni/AufalsoAltroM12M12Tipo drittoTipo drittofalsoFemmina (bus)CuSnNero4Maschio (spina)

24.95 €

250 43 giorni vero6010falso3-25|80-40|805000Ni/AufalsoAltroAltroM8AltroTipo drittofalsoFemmina (bus)CuSnNero4

Supporto tecnico