Cavo di alimentazione, SAC-3P (1411638)

Cavo di alimentazione, SAC-3P 1411638

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1411638

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 38.05

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Tensione nominale: 230 V

Lunghezza cavo: 5 m

Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione: -5|90 °C

Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni: -40|90 °C

Materiale della superficie di contatto: Ni/Au


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1411638

Codice componente
1411638
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Lunghezza cavo
(m)
Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione
(°C)
Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni
(°C)
Materiale della superficie di contatto Tipo di collegamento elettrico, lato scatola Tipo di collegamento elettrico, lato campo Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo Tipo di contatto a innesto, lato campo Colore guaina del cavo Ingresso corrente nominale
(A)
Tipo di contatto a innesto, lato scatola

38.05 €

5 7 giorni 2305-5|90-40|90Ni/AuM12AltroTipo drittoAltroNero16Maschio (spina)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Senza alogeni falso Tipo di cavo Nucleo multiplo Con schermatura falso
Numero di poli 3 Prova di continuità resistenza(mOhm) 5000 Vulcanizzare falso
Materiale guaina del cavo Cloruro di polivinile (PVC) Grado di protezione (IP) Con indicazione a LED falso
Materiale corpo del contatto CuZn

Si trova sulla pagina di Cavo di alimentazione, SAC-3P, il codice articolo è il seguente: 1411638.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1411638.

Tipologia prodotto

Codice componente
1411637
1411639
1411640
1411641
1411642
1411643
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Lunghezza cavo
(m)
Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione
(°C)
Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni
(°C)
Materiale della superficie di contatto Tipo di collegamento elettrico, lato scatola Tipo di collegamento elettrico, lato campo Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo Tipo di contatto a innesto, lato campo Colore guaina del cavo Ingresso corrente nominale
(A)
Tipo di contatto a innesto, lato scatola

28.00 €

7 7 giorni 2302-5|90-40|90Ni/AuM12AltroTipo drittoAltroNero16Maschio (spina)

54.80 €

4 75 giorni 23010-5|90-40|90Ni/AuM12AltroTipo drittoAltroNero16Maschio (spina)

24.65 €

8 75 giorni 2301-5|90-40|90Ni/AuM12AltroAd angoloAltroNero16Maschio (spina)

28.00 €

7 75 giorni 2302-5|90-40|90Ni/AuM12AltroAd angoloAltroNero16Maschio (spina)

38.05 €

5 75 giorni 2305-5|90-40|90Ni/AuM12AltroAd angoloAltroNero16Maschio (spina)

54.80 €

4 75 giorni 23010-5|90-40|90Ni/AuM12AltroAd angoloAltroNero16Maschio (spina)

Supporto tecnico