Cavo per sensore/attuatore, SAC-8P (1404133)

Cavo per sensore/attuatore, SAC-8P 1404133

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1404133

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 52.63

Tempi di consegna: 43 giorni


Dati Tecnici:

Senza alogeni: vero

Lunghezza cavo: 0.3 m

Con schermatura: vero

Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione: -25|80 °C

Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni: -40|80 °C


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1404133

Codice componente
1404133
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Senza alogeni Lunghezza cavo
(m)
Con schermatura Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione
(°C)
Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni
(°C)
Prova di continuità resistenza
(mOhm)
Vulcanizzare Materiale guaina del cavo Tipo di collegamento elettrico, lato scatola Tipo di collegamento elettrico, lato campo Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo Tipo di contatto a innesto, lato campo Materiale corpo del contatto Colore guaina del cavo Ingresso corrente nominale
(A)
Tipo di contatto a innesto, lato scatola

52.63 €

4 43 giorni vero0.3vero-25|80-40|805000falsoAltroM8M8Tipo drittoTipo drittoFemmina (bus)CuSnNero1.5Maschio (spina)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale(V) 30 Tipo di cavo Nucleo multiplo Numero di poli 8
Materiale della superficie di contatto Ni/Au Grado di protezione (IP) Con indicazione a LED falso

Si trova sulla pagina di Cavo per sensore/attuatore, SAC-8P, il codice articolo è il seguente: 1404133.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1404133.

Tipologia prodotto

Codice componente
1065383
1066938
1070721
1404134
1404135
1404138
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Senza alogeni Lunghezza cavo
(m)
Con schermatura Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione
(°C)
Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni
(°C)
Prova di continuità resistenza
(mOhm)
Vulcanizzare Materiale guaina del cavo Tipo di collegamento elettrico, lato scatola Tipo di collegamento elettrico, lato campo Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo Tipo di contatto a innesto, lato campo Materiale corpo del contatto Colore guaina del cavo Ingresso corrente nominale
(A)
Tipo di contatto a innesto, lato scatola

100.06 €

50 43 giorni 20vero-25|80-40|805000AltroAltroM12AltroTipo drittoFemmina (bus)CuZnNero2

61.25 €

50 7 giorni vero8.5vero-25|80-40|80falsoAltroAltroM12AltroAd angoloFemmina (bus)CuZnNero2

22.78 €

50 43 giorni vero1.5falso-25|80-40|80AltroAltroM8AltroTipo drittoFemmina (bus)CuSnNero1.5

53.86 €

4 43 giorni vero0.6vero-25|80-40|805000falsoAltroM8M8Tipo drittoTipo drittoFemmina (bus)CuSnNero1.5Maschio (spina)

57.55 €

4 43 giorni vero1.5vero-25|80-40|805000falsoAltroM8M8Tipo drittoTipo drittoFemmina (bus)CuSnNero1.5Maschio (spina)

66.70 €

3 43 giorni vero10vero-25|80-40|805000falsoAltroM8AltroTipo drittoAltroCuSnNero1.5Maschio (spina)

Supporto tecnico