Codice articolo del costruttore: 1582655
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 1.54 €
Tempi di consegna: 29 giorni
Senza alogeni: falso
Resistente agli urti: falso
Rinforzato con fibre di vetro: falso
Tipo filettatura: —
Materiale: —
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1582655
Codice componente
|
---|
1582655 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Senza alogeni | Resistente agli urti | Rinforzato con fibre di vetro | Tipo filettatura | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.54 € | 150 | 29 giorni | falso | falso | falso | — | — |
Loading...
Colore | — | Profilo | — | Protezione superficie | — |
---|---|---|---|---|---|
Qualità materiale | — | Passo filettatura(mm) | — | Con collegamento a terra | — |
Dimensioni nominali della filettatura pollici/filettatura del tubo del gas | — | Dimensione nominale filettatura metrica/PG | — |
Si trova sulla pagina di Dado Q-MU, il codice articolo è il seguente: 1582655.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1582655.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Senza alogeni
Resistente agli urti
Rinforzato con fibre di vetro
Tipo filettatura
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1640692 |
1670772 |
1670905 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Senza alogeni | Resistente agli urti | Rinforzato con fibre di vetro | Tipo filettatura | Materiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51 € | 375 | 98 giorni | falso | falso | falso | — | Plastica | |||
1.53 € | 150 | 18 giorni | falso | falso | falso | — | Plastica | |||
0.97 € | 200 | 11 giorni | — | — | — | PG | — |