Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1097085
Larghezza(mm) | 300 | Altezza(mm) | 400 | Profondità(mm) | 210 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo collegamento | — | Sezione trasversale max. del cavo in ingresso(mm²) | — | Sezione trasversale max. del cavo di collegamento(mm²) | — |
Numero di poli | — | Grado di protezione (IP) | IP54 | Montaggio lungo la recinzione | — |
Montaggio sopra la recinzione | — | Montaggio sotto la recinzione | — |
Si trova sulla pagina di Combinazione di dispositivi di commutazione, WIL-ID, il codice articolo è il seguente: 1097085.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1097085.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali