Scatola combinatore di stringhe (SCB), SOL-SC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1016811
1016812
1016813
1022360
1029990
1042281
1053613
1055626
1055628
1055629
1056069
1056071
1056073
1064363
1081867
1101176
1103205
1113128
1117754
1137053
1137059
1140107
1140111
2403334
2403335
2403336
2403337
2403338
2404295
2404296
2404297
2404298
2404299
2404301
2404569
2404842
2404843
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Sezione trasversale max. del cavo di collegamento
(mm²)
Grado di protezione (IP)

213.52 €

1 72 giorni 18018011116IP65

325.72 €

1 72 giorni 25418011116IP65

439.42 €

1 72 giorni 25418011116IP65

1,035.65 €

1 72 giorni 36125411116IP65

629.95 €

1 72 giorni 36125411116IP65

665.31 €

1 72 giorni 36125411116IP65

484.03 €

1 72 giorni 36125411116IP65

195.15 €

1 72 giorni 18018011116IP65

293.49 €

1 72 giorni 25418011116IP65

462.54 €

1 72 giorni 36125411116IP65

290.35 €

25 72 giorni 18018011116IP65

573.11 €

1 72 giorni 36125411116IP65

253.51 €

1 72 giorni 18018011116IP65

377.95 €

1 72 giorni 18018011116IP65

580.72 €

1 72 giorni

282.75 €

1 72 giorni 25418011116IP65

841.97 €

1 72 giorni 36125411116IP65

404.05 €

1 72 giorni 36125411116IP65

477.91 €

1 72 giorni 25418011116IP65

729.77 €

1 72 giorni 40040020016IP65

904.95 €

1 72 giorni 40040020016IP65

348.85 €

5 72 giorni 18018011116IP65

628.45 €

1 72 giorni 36125411116IP65

215.15 €

1 72 giorni 18018011116IP65

396.45 €

1 72 giorni 25418011116IP65

500.89 €

1 72 giorni 25418011116IP65

334.97 €

1 72 giorni 18018011116IP65

207.40 €

1 72 giorni 13018011116IP65

470.15 €

1 72 giorni 25418011116IP65

342.58 €

1 72 giorni 18018011116IP65

348.85 €

1 72 giorni 18018011116IP65

221.28 €

1 72 giorni 13018011116IP65

371.83 €

1 72 giorni 18018011116IP65

554.60 €

1 72 giorni 25418011116IP65

643.83 €

1 72 giorni 36125411116IP65

576.23 €

1 72 giorni 36125411116IP65

812.74 €

1 72 giorni 36125411116IP65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo collegamento Sezione trasversale max. del cavo in ingresso(mm²) Numero di poli
Montaggio lungo la recinzione Montaggio sopra la recinzione Montaggio sotto la recinzione

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico