Contatto a crimpare, RC (1602998)

Contatto a crimpare, RC 1602998

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1602998

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 0.71

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Tipo di contatto: Bus

Tipo di collegamento elettrico: Collegamento a crimpare

Materiale della superficie di contatto: Oro

Diametro contatto a innesto: 1 mm

Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico: 0.5|1 mm²


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1602998

Codice componente
1602998
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di contatto Tipo di collegamento elettrico Materiale della superficie di contatto Diametro contatto a innesto
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Materiale contatto

0.71 €

300 7 giorni BusCollegamento a crimpareOro10.5|1Altro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente(°C) -|- Lunghezza striscia(mm) Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|-
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Corrente nominale max. di un contatto(A)
Numero min. di cicli di inserimento Tipo di contatto

Si trova sulla pagina di Contatto a crimpare, RC, il codice articolo è il seguente: 1602998.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1602998.

Tipologia prodotto

Codice componente
1623775
1623776
1623777
1623778
1623779
1623780
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo di contatto Tipo di collegamento elettrico Materiale della superficie di contatto Diametro contatto a innesto
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Materiale contatto

1.38 €

200 7 giorni BusAltro1.50.5|1Altro

1.08 €

200 82 giorni PernoCollegamento a crimpare10.08|0.22

1.08 €

200 82 giorni PernoCollegamento a crimpare10.14|0.56

1.07 €

200 7 giorni PernoCollegamento a crimpare10.5|1

1.10 €

200 82 giorni PernoCollegamento a crimpare1.50.5|1Altro

1.08 €

200 82 giorni PernoCollegamento a crimpareOro1.50.5|1Altro

Supporto tecnico