Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1004360 |
1004362 |
1004365 |
1004366 |
1004380 |
1004381 |
1586183 |
1586198 |
1596772 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di contatto | Temperatura ambiente (°C) | Materiale della superficie di contatto | Lunghezza striscia (mm) | Diametro contatto a innesto (mm) | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Materiale contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.40 € | 500 | 7 giorni | Perno | -40|125 | Argento | 4 | 1.6 | 0.34|1 | 0.34|1 | 0.34|1 | 1|1 | Altre leghe di rame | |||
0.40 € | 500 | 7 giorni | Bus | -40|125 | Argento | 4 | 1.6 | 0.34|1 | 0.34|1 | 0.34|1 | 1|1 | Altre leghe di rame | |||
0.40 € | 500 | 7 giorni | Perno | -40|125 | Argento | 4 | 1.6 | 1.5|2.5 | 1.5|2.5 | 1.5|2.5 | 2.5|2.5 | Altre leghe di rame | |||
0.40 € | 500 | 7 giorni | Bus | -40|125 | Argento | 4 | 1.6 | 1.5|2.5 | 1.5|2.5 | 1.5|2.5 | 2.5|2.5 | Altre leghe di rame | |||
0.40 € | 7000 | 7 giorni | Perno | -40|125 | Argento | 4 | 1.6 | 0.34|1 | 0.34|1 | 0.34|1 | 1|1 | Altre leghe di rame | |||
0.40 € | 7000 | 7 giorni | Bus | -40|125 | Argento | 4 | 1.6 | 0.34|1 | 0.34|1 | 0.34|1 | 1|1 | Altre leghe di rame | |||
3.74 € | 50 | 7 giorni | Bus | -40|125 | Argento | 18 | 4 | 10|10 | 10|10 | 10|10 | 10|10 | Altre leghe di rame | |||
2.71 € | 75 | 7 giorni | Perno | -40|125 | Argento | 18 | 4 | 10|10 | 10|10 | 10|10 | 10|10 | Altre leghe di rame | |||
0.60 € | 400 | 7 giorni | Bus | -|- | Oro | — | 1 | 0.08|0.22 | -|- | -|- | -|- | Altro |
Loading...
Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a crimpare | Corrente nominale max. di un contatto(A) | — | Numero min. di cicli di inserimento | — |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo di contatto
Temperatura ambiente(°C)
Materiale della superficie di contatto
Lunghezza striscia(mm)
Diametro contatto a innesto(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Materiale contatto
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali