Portacontatti D-SUB, VS-15 (1688913)

Portacontatti D-SUB, VS-15 1688913

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1688913

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 8.85

Tempi di consegna: 98 giorni


Dati Tecnici:

Tensione nominale: 125 V

Numero di poli: 15

Tipo di contatto: —

Temperatura ambiente: -55|130 °C

Tipo di collegamento elettrico: Collegamento a crimpare


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1688913

Codice componente
1688913
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Numero di poli Tipo di contatto Temperatura ambiente
(°C)
Tipo di collegamento elettrico Materiale della superficie di contatto Categoria di sovratensione Grado di inquinamento Materiale dell'inserto connettore Ingresso corrente nominale
(A)

8.85 €

30 98 giorni 12515-55|130Collegamento a crimpareIII25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) Altezza(mm) Profondità(mm)
Con protezione filo falso Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Onda di tensione nominale(kV) Diametro contatto a innesto(mm) Inserto di contatto senza contatti falso
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|-
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Con conduttore di protezione falso Materiale contatto
Materiale dell'inserto di contatto Numero min. di cicli di inserimento Numero di contatti di potenza
Numero di contatti di controllo

Si trova sulla pagina di Portacontatti D-SUB, VS-15, il codice articolo è il seguente: 1688913.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1688913.

Tipologia prodotto

Codice componente
1655328
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Numero di poli Tipo di contatto Temperatura ambiente
(°C)
Tipo di collegamento elettrico Materiale della superficie di contatto Categoria di sovratensione Grado di inquinamento Materiale dell'inserto connettore Ingresso corrente nominale
(A)

7.69 €

30 98 giorni 3Bus-55|125AltroTermoplastica

Supporto tecnico