Contatto a crimpare, SF-06 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1007186
1007243
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di contatto

1.51 €

600 7 giorni Perno

1.77 €

600 7 giorni Bus

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente(°C) -|- Tipo di collegamento elettrico Collegamento a crimpare Materiale della superficie di contatto
Lunghezza striscia(mm) Diametro contatto a innesto(mm) 0.6 Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.14|0.34
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|-
Corrente nominale max. di un contatto(A) Materiale contatto Numero min. di cicli di inserimento
Tipo di contatto

Supporto tecnico