Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1419973
Larghezza(mm) | — | Altezza(mm) | — | Profondità(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | — | Con protezione filo | — | Numero di poli | 24 |
Tipo di contatto | — | Temperatura ambiente(°C) | -40|85 | Temperatura di esercizio(°C) | -|- |
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Onda di tensione nominale(kV) | — | Tipo di collegamento elettrico | — |
Materiale della superficie di contatto | — | Categoria di sovratensione | — | Grado di inquinamento | — |
Diametro contatto a innesto(mm) | — | Inserto di contatto senza contatti | falso | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | -|- |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | -|- | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | -|- | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | -|- |
Con conduttore di protezione | — | Materiale contatto | Altro | Materiale dell'inserto connettore | — |
Ingresso corrente nominale(A) | — | Materiale dell'inserto di contatto | — | Numero min. di cicli di inserimento | — |
Numero di contatti di potenza | — | Numero di contatti di controllo | — |
Si trova sulla pagina di Pannello patch, FOC-FR19, il codice articolo è il seguente: 1419973.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1419973.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali