Codice articolo del costruttore: 1596434
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 15.31 €
Tempi di consegna: 82 giorni
Tipo di collegamento elettrico: —
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1596434
Larghezza(mm) | — | Altezza(mm) | — | Profondità(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | — | Con protezione filo | falso | Numero di poli | 9 |
Tipo di contatto | Bus | Temperatura ambiente(°C) | -|- | Temperatura di esercizio(°C) | -|- |
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | — | Onda di tensione nominale(kV) | — | Materiale della superficie di contatto | — |
Categoria di sovratensione | — | Grado di inquinamento | — | Diametro contatto a innesto(mm) | — |
Inserto di contatto senza contatti | falso | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | -|- | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | -|- |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | -|- | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | -|- | Con conduttore di protezione | falso |
Materiale contatto | — | Materiale dell'inserto connettore | — | Ingresso corrente nominale(A) | — |
Materiale dell'inserto di contatto | — | Numero min. di cicli di inserimento | — | Numero di contatti di potenza | — |
Numero di contatti di controllo | — |
Si trova sulla pagina di Inserto contatti, RC-09S, il codice articolo è il seguente: 1596434.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1596434.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo di collegamento elettrico
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1596421 |
1596535 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo di collegamento elettrico |
---|---|---|---|---|---|---|
14.63 € | 20 | 82 giorni | — | |||
9.56 € | 20 | 82 giorni | Collegamento a saldare |