Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1656136 |
1689051 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Numero di poli | Temperatura ambiente (°C) | Onda di tensione nominale (kV) | Tipo di collegamento elettrico | Materiale della superficie di contatto | Categoria di sovratensione | Grado di inquinamento | Inserto di contatto senza contatti | Materiale contatto | Materiale dell'inserto connettore | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.70 € | 10 | 98 giorni | 60 | 15 | -55|105 | 1 | Collegamento a saldare | Oro | III | 2 | falso | Altre leghe di rame | — | 3 | |||
75.35 € | 10 | 26 giorni | — | — | -|- | — | — | Stagno | — | — | vero | Rame | Duroplast | — |
Loading...
Larghezza(mm) | — | Altezza(mm) | — | Profondità(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Con protezione filo | falso | Tipo di contatto | — | Temperatura di esercizio(°C) | -|- |
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Diametro contatto a innesto(mm) | — | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | -|- |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | -|- | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | -|- | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | -|- |
Con conduttore di protezione | falso | Materiale dell'inserto di contatto | — | Numero min. di cicli di inserimento | — |
Numero di contatti di potenza | — | Numero di contatti di controllo | — |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Numero di poli
Temperatura ambiente(°C)
Onda di tensione nominale(kV)
Tipo di collegamento elettrico
Materiale della superficie di contatto
Categoria di sovratensione
Grado di inquinamento
Inserto di contatto senza contatti
Materiale contatto
Materiale dell'inserto connettore
Ingresso corrente nominale(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali