Inserto contatti, VC-AMS (1583542)

Inserto contatti, VC-AMS 1583542

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1583542

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 4.31

Tempi di consegna: 25 giorni


Dati Tecnici:

Tensione nominale: 400 V

Numero di poli: 2

Onda di tensione nominale: 6 kV

Materiale della superficie di contatto: Stagno

Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico: 0.2|4 mm²


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1583542

Codice componente
1583542
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Numero di poli Onda di tensione nominale
(kV)
Materiale della superficie di contatto Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Con conduttore di protezione Ingresso corrente nominale
(A)

4.31 €

50 25 giorni 40026Stagno0.2|40.2|40.2|4vero20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) Altezza(mm) Profondità(mm)
Con protezione filo falso Tipo di contatto Perno Temperatura ambiente(°C) -40|100
Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 3 Diametro contatto a innesto(mm)
Inserto di contatto senza contatti falso Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Materiale contatto Altro
Materiale dell'inserto connettore Termoplastica Materiale dell'inserto di contatto Numero min. di cicli di inserimento
Numero di contatti di potenza Numero di contatti di controllo

Si trova sulla pagina di Inserto contatti, VC-AMS, il codice articolo è il seguente: 1583542.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1583542.

Tipologia prodotto

Codice componente
1583555
1583568
1607748
1607751
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Numero di poli Onda di tensione nominale
(kV)
Materiale della superficie di contatto Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Con conduttore di protezione Ingresso corrente nominale
(A)

5.52 €

50 28 giorni 25064Stagno0.14|1.50.14|1.50.14|1.5vero10

7.29 €

50 28 giorni 16082.5Stagno0.14|1.50.14|1.50.14|1.5vero10

14.84 €

15 7 giorni 69056Argento0.5|160.5|160.5|16falso70

20.80 €

10 29 giorni 69076Argento0.5|160.5|160.5|16falso70

Supporto tecnico