Inserto contatti, HC-COM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1079547
1079548
1079553
1079554
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di contatto Tipo di collegamento elettrico Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)

11.46 €

16 7 giorni BusCollegamento a crimpare0.5|4

11.46 €

16 7 giorni PernoCollegamento a crimpare0.5|4

16.84 €

11 7 giorni PernoCollegamento morsetto a molla0.5|2.5

16.63 €

11 7 giorni BusCollegamento morsetto a molla0.5|2.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) Altezza(mm) Profondità(mm)
Tensione nominale(V) 320 Con protezione filo falso Numero di poli 8
Temperatura ambiente(°C) -40|125 Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Onda di tensione nominale(kV) 6 Materiale della superficie di contatto Altro Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 3 Diametro contatto a innesto(mm) 2.5 Inserto di contatto senza contatti falso
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|-
Con conduttore di protezione vero Materiale contatto Altre leghe di rame Materiale dell'inserto connettore Termoplastica
Ingresso corrente nominale(A) 16 Materiale dell'inserto di contatto Numero min. di cicli di inserimento
Numero di contatti di potenza Numero di contatti di controllo

Supporto tecnico