Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3060610 |
3060636 |
3060649 |
3060652 |
3060665 |
3060678 |
3060681 |
3060694 |
3060704 |
3060717 |
3060720 |
3060746 |
3060759 |
3060775 |
3060788 |
3060801 |
3060814 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Larghezza/dimensioni rete (mm) | Numero totale di poli (senza contatto di terra) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.80 € | 100 | 43 giorni | 1 | 8.2 | 1 | |||
6.54 € | 50 | 91 giorni | 3 | 24.6 | 3 | |||
8.42 € | 25 | 7 giorni | 4 | 32.8 | 4 | |||
10.31 € | 25 | 91 giorni | 5 | 41 | 5 | |||
12.21 € | 25 | 43 giorni | 6 | 49.2 | 6 | |||
14.04 € | 25 | 91 giorni | 7 | 57.4 | 7 | |||
15.90 € | 25 | 91 giorni | 8 | 65.6 | 8 | |||
17.81 € | 25 | 91 giorni | 9 | 73.8 | 9 | |||
19.69 € | 25 | 44 giorni | 10 | 82 | 10 | |||
2.80 € | 100 | 50 giorni | 1 | 8.2 | 1 | |||
2.80 € | 100 | 50 giorni | 1 | 8.2 | 1 | |||
2.80 € | 100 | 50 giorni | 1 | 8.2 | 1 | |||
2.80 € | 100 | 50 giorni | 1 | 8.2 | 1 | |||
2.80 € | 100 | 50 giorni | 1 | 8.2 | 1 | |||
2.80 € | 100 | 50 giorni | 1 | 8.2 | 1 | |||
2.80 € | 100 | 50 giorni | 1 | 8.2 | 1 | |||
2.80 € | 100 | 50 giorni | 1 | 8.2 | 1 |
Loading...
Modello | — | Tensione nominale(V) | 1000 | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite |
---|---|---|---|---|---|
Agganciabile | vero | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.2|6 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.25|6 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.2|10 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.2|10 | Sezione trasversale del conduttore collegabile(mm²) | 0.2|6 |
Ingresso corrente nominale(A) | 41 |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Larghezza/dimensioni rete(mm)
Numero totale di poli (senza contatto di terra)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali