Il fusibile termico controlla la sovratemperatura, TF104

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2900796

Codice componente
2900796
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.23 €

12 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 10 Misura Tipo di tensione
Tensione nominale(V) -|- Caratteristica di disinnesto Categoria di utilizzo
Potere di interruzione(kA) Frequenza d'esercizio nominale(Hz) -|- Tensione nominale
Con riscontro falso

Si trova sulla pagina di Il fusibile termico controlla la sovratemperatura, TF104, il codice articolo è il seguente: 2900796.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2900796.

Supporto tecnico