Set di fusibili, FUSE/NANO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2907426

Codice componente
2907426
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

24.70 €

8 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 10 Larghezza(mm) Tipo di corrente
Caratteristica di disinnesto Codice a colori Lunghezza(mm)
Tensione nominale AC(V) Tensione nominale DC(V)

Si trova sulla pagina di Set di fusibili, FUSE/NANO, il codice articolo è il seguente: 2907426.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2907426.

Supporto tecnico