Contatto a crimpare, SM (1605754)

Contatto a crimpare, SM 1605754

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1605754

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 4.96

Tempi di consegna: 54 giorni


Dati Tecnici:

Tipo di contatto: Perno

Lunghezza striscia: — mm

Diametro contatto a innesto: 3.6 mm

Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico: 4|6 mm²

Materiale contatto: Altro


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1605754

Codice componente
1605754
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di contatto Lunghezza striscia
(mm)
Diametro contatto a innesto
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Materiale contatto

4.96 €

40 54 giorni Perno3.64|6Altro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente(°C) -|- Tipo di collegamento elettrico Collegamento a crimpare Materiale della superficie di contatto
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|-
Corrente nominale max. di un contatto(A) Numero min. di cicli di inserimento Tipo di contatto

Si trova sulla pagina di Contatto a crimpare, SM, il codice articolo è il seguente: 1605754.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1605754.

Tipologia prodotto

Codice componente
1605741
1605743
1605745
1605756
1605758
1605760
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo di contatto Lunghezza striscia
(mm)
Diametro contatto a innesto
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Materiale contatto

2.83 €

100 54 giorni Perno22.5|4Altro

2.62 €

80 54 giorni Perno73.60.75|1.5Altro

2.48 €

80 54 giorni Perno3.64|6Altro

4.08 €

60 54 giorni Bus3.61|2.5Altro

4.08 €

60 7 giorni Bus3.62.5|4Altro

4.31 €

60 7 giorni Bus3.64|6Altro

Supporto tecnico