Contatto singolo, PV-PTSPL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1705624
1705625
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.95 €

250 33 giorni

0.97 €

250 33 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di contatto Temperatura ambiente(°C) -|- Tipo di collegamento elettrico Altro
Materiale della superficie di contatto Lunghezza striscia(mm) Diametro contatto a innesto(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 2.5|6 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 2.5|6
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 6|6 Corrente nominale max. di un contatto(A) Materiale contatto
Numero min. di cicli di inserimento Tipo di contatto

Supporto tecnico