Contatto a crimpare, ST (1607655)

Contatto a crimpare, ST 1607655

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1607655

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 1.51

Tempi di consegna: 61 giorni


Dati Tecnici:

Tipo di contatto: Perno

Lunghezza striscia: — mm

Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico: 0.25|1 mm²


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1607655

Codice componente
1607655
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di contatto Lunghezza striscia
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)

1.51 €

150 61 giorni Perno0.25|1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente(°C) -|- Tipo di collegamento elettrico Collegamento a crimpare Materiale della superficie di contatto
Diametro contatto a innesto(mm) 2 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|-
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Corrente nominale max. di un contatto(A) Materiale contatto Altro
Numero min. di cicli di inserimento Tipo di contatto

Si trova sulla pagina di Contatto a crimpare, ST, il codice articolo è il seguente: 1607655.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1607655.

Tipologia prodotto

Codice componente
1607656
1607657
1607658
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo di contatto Lunghezza striscia
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)

1.51 €

150 7 giorni Perno61|2.5

1.69 €

150 86 giorni Bus0.25|1

1.70 €

150 32 giorni Bus61|2.5

Supporto tecnico