Inserto contatti, HC-Q

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1077117
1077119
1077120
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura ambiente
(°C)
Inserto di contatto senza contatti

10.82 €

17 7 giorni -25|60falso

8.89 €

21 7 giorni -40|70vero

8.71 €

21 53 giorni -25|60vero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) Altezza(mm) Profondità(mm)
Tensione nominale(V) 50 Con protezione filo falso Numero di poli 8
Tipo di contatto Perno Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Onda di tensione nominale(kV) 0.8 Tipo di collegamento elettrico Materiale della superficie di contatto Oro
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 3 Diametro contatto a innesto(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|-
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Con conduttore di protezione falso Materiale contatto Altre leghe di rame
Materiale dell'inserto connettore Termoplastica Ingresso corrente nominale(A) 1 Materiale dell'inserto di contatto
Numero min. di cicli di inserimento Numero di contatti di potenza Numero di contatti di controllo

Supporto tecnico