Inserto contatti, VC-AMLV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1884872
1884979
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Numero di poli Onda di tensione nominale
(kV)
Ingresso corrente nominale
(A)

3.91 €

50 29 giorni 2506410

3.63 €

50 25 giorni 4002620

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) Altezza(mm) Profondità(mm)
Con protezione filo falso Tipo di contatto Perno Temperatura ambiente(°C) -40|100
Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Tipo di collegamento elettrico Collegamento a saldare
Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 3
Diametro contatto a innesto(mm) Inserto di contatto senza contatti falso Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|-
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|-
Con conduttore di protezione falso Materiale contatto Altro Materiale dell'inserto connettore Termoplastica
Materiale dell'inserto di contatto Numero min. di cicli di inserimento Numero di contatti di potenza
Numero di contatti di controllo

Supporto tecnico