Cambio di genere D-SUB, VS-25

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1652680
1652693
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.07 €

30 33 giorni

6.07 €

30 33 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) Altezza(mm) Profondità(mm)
Tensione nominale(V) 125 Con protezione filo falso Numero di poli 25
Tipo di contatto Temperatura ambiente(°C) -55|125 Temperatura di esercizio(°C) -|-
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Onda di tensione nominale(kV) 1 Tipo di collegamento elettrico
Materiale della superficie di contatto Oro Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2
Diametro contatto a innesto(mm) Inserto di contatto senza contatti falso Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|-
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|-
Con conduttore di protezione falso Materiale contatto Altre leghe di rame Materiale dell'inserto connettore
Ingresso corrente nominale(A) 5 Materiale dell'inserto di contatto Numero min. di cicli di inserimento
Numero di contatti di potenza Numero di contatti di controllo

Supporto tecnico