Inserto contatti, VC-TFS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1583536
1607474
1607481
1607488
1607495
1607502
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Numero di poli Onda di tensione nominale
(kV)
Materiale della superficie di contatto Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)

7.94 €

50 28 giorni 16082.5Stagno0.14|1.50.14|1.50.14|1.5-|-10

17.00 €

15 7 giorni 69056Argento0.5|160.5|160.5|160.5|1670

23.07 €

10 26 giorni 69076Argento0.5|160.5|160.5|160.5|1670

15.31 €

15 25 giorni 69046Argento0.5|160.5|160.5|160.5|1670

15.95 €

15 28 giorni 69046Argento0.5|160.5|160.5|160.5|1670

18.06 €

15 28 giorni 69056Argento0.5|160.5|160.5|160.5|1670

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) Altezza(mm) Profondità(mm)
Con protezione filo falso Tipo di contatto Bus Temperatura ambiente(°C) -40|100
Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 3 Diametro contatto a innesto(mm)
Inserto di contatto senza contatti falso Con conduttore di protezione vero Materiale contatto Altro
Materiale dell'inserto connettore Termoplastica Materiale dell'inserto di contatto Numero min. di cicli di inserimento
Numero di contatti di potenza Numero di contatti di controllo

Supporto tecnico