Codice articolo del costruttore: 3241202
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 0.41 €
Tempi di consegna: 98 giorni
Dimensione bullone (metrica): 0.0000015
Sezione trasversale nominale: 0.5|1.5 mm²
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3241202
Codice componente
|
---|
3241202 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione bullone (metrica) | Sezione trasversale nominale (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41 € | 500 | 98 giorni | 0.0000015 | 0.5|1.5 |
Loading...
Protezione superficie | — | Isolamento | — | Corrente max (Imax)(A) | — |
---|---|---|---|---|---|
Profilo flangia | Forma ad anello | Per collegamenti con protezione antistrappo | — | Confezionamento bobina | — |
Isolamento del colore | — | Materiale | — | Gamma AWG | -|- |
Idoneo per conduttori a trefoli fini | — | Idoneo per conduttori piatti | — | Idoneo per alte temperature (fino a 650 °C) | — |
Idoneo per vernice isolante | — | Idoneo per anime solide | — | Utile per conduttori a trefoli | — |
Idoneo per conduttori tondi | — | Forma manicotto | — | In conformità a DIN | falso |
Misura pernio (imperiale) | — |
Si trova sulla pagina di Capocorda ad anello, RCEI, il codice articolo è il seguente: 3241202.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3241202.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Dimensione bullone (metrica)
Sezione trasversale nominale(mm²)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3241201 |
3241205 |
3241206 |
3241210 |
3241211 |
3241214 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione bullone (metrica) | Sezione trasversale nominale (mm²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41 € | 500 | 7 giorni | 0.0000015 | 0.5|1.5 | |||
0.51 € | 400 | 7 giorni | 0.0000015 | 0.5|1.5 | |||
0.41 € | 500 | 12 giorni | 0.0000025 | 1.5|2.5 | |||
0.63 € | 300 | 7 giorni | 0.0000025 | 1.5|2.5 | |||
0.60 € | 400 | 12 giorni | 0.000006 | 4|6 | |||
0.87 € | 300 | 7 giorni | 0.000006 | 4|6 |