Codice articolo del costruttore: 1090634
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 0.16 €
Tempi di consegna: 26 giorni
Colore: —
Lunghezza guaina: — mm
Materiale: —
Sezione trasversale nominale: 25 mm²
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1090634
Codice componente
|
---|
1090634 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Lunghezza guaina (mm) | Materiale | Sezione trasversale nominale (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 € | 1200 | 26 giorni | — | — | — | 25 |
Loading...
Isolato | falso | Senza alogeni | falso | Protezione superficie | Con stagnatura |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di costruzione | — | Per cavi resistenti ai cortocircuiti | falso | Confezionamento bobina | falso |
Con bandiera identificativa | falso | Isolamento del materiale | — | Misura AWG | — |
Si trova sulla pagina di Bussola, A, il codice articolo è il seguente: 1090634.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1090634.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore
Lunghezza guaina(mm)
Materiale
Sezione trasversale nominale(mm²)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1090629 |
1090632 |
1090633 |
1090636 |
1090638 |
1090639 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Lunghezza guaina (mm) | Materiale | Sezione trasversale nominale (mm²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1500 | 98 giorni | — | — | — | — | |||
0.11 € | 1750 | 26 giorni | — | — | — | 16 | |||
0.12 € | 1500 | 26 giorni | — | — | — | 16 | |||
0.19 € | 1000 | 26 giorni | — | — | — | 25 | |||
0.46 € | 400 | 26 giorni | — | — | — | 35 | |||
0.73 € | 300 | 26 giorni | — | — | — | 50 |