Bussola, AI-TWIN (1213205)

Bussola, AI-TWIN 1213205

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1213205

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 0.17

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Colore: Verde

Lunghezza guaina: 14 mm

Sezione trasversale nominale: 6 mm²


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1213205

Codice componente
1213205
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Lunghezza guaina
(mm)
Sezione trasversale nominale
(mm²)

0.17 €

1100 7 giorni Verde146

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Isolato vero Senza alogeni vero Protezione superficie Con stagnatura
Tipo di costruzione Tubetto terminale per doppio filo Per cavi resistenti ai cortocircuiti falso Confezionamento bobina falso
Materiale Rame Con bandiera identificativa falso Isolamento del materiale
Misura AWG

Si trova sulla pagina di Bussola, AI-TWIN, il codice articolo è il seguente: 1213205.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1213205.

Tipologia prodotto

Codice componente
1200281
1213204
1213206
1213207
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore Lunghezza guaina
(mm)
Sezione trasversale nominale
(mm²)

0.08 €

2400 7 giorni Blu162.5

0.15 €

1300 7 giorni Arancione124

0.21 €

900 7 giorni Marrone1410

0.26 €

700 7 giorni Bianco1616

Supporto tecnico