Codice articolo del costruttore: 3240148
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 0.20 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3240148
Protezione superficie | — | Isolamento | — | Corrente max (Imax)(A) | — |
---|---|---|---|---|---|
Profilo flangia | Forma a forcella | Per collegamenti con protezione antistrappo | — | Confezionamento bobina | — |
Isolamento del colore | — | Materiale | — | Dimensione bullone (metrica) | — |
Gamma AWG | -|- | Sezione trasversale nominale(mm²) | 2.6|6 | Idoneo per conduttori a trefoli fini | — |
Idoneo per conduttori piatti | — | Idoneo per alte temperature (fino a 650 °C) | — | Idoneo per vernice isolante | — |
Idoneo per anime solide | — | Utile per conduttori a trefoli | — | Idoneo per conduttori tondi | — |
Forma manicotto | — | In conformità a DIN | falso | Misura pernio (imperiale) | — |
Si trova sulla pagina di Capocorda a forcella, C-FC, il codice articolo è il seguente: 3240148.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3240148.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3240149 |
3240150 |
3240151 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? |
---|---|---|---|---|---|
0.20 € | 950 | 7 giorni | |||
0.27 € | 700 | 7 giorni | |||
0.30 € | 650 | 89 giorni |