Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2904679
Metodo di montaggio | Guida DIN (guida a cappello)/Guida G TH35/G32 | Larghezza(mm) | 304 | Altezza(mm) | 170 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 160 | Corrente nominale(A) | 1.2 | Tensione nominale(V) | 24 |
Numero di poli | 56 | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | — | Grado di inquinamento | 2 |
Tipo di collegamento elettrico, lato controllo | Altro |
Si trova sulla pagina di Termination carrier, TC-EC56F, il codice articolo è il seguente: 2904679.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2904679.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali