Codice articolo del costruttore: 1212487
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 23.80 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Profilo: Standard
Lunghezza: 138 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1212487
Isolato | — | Protezione per isolamento 1000 V | falso | Funzione di arresto | falso |
---|---|---|---|---|---|
Testato VDE | falso | Larghezza testa(mm) | — | Lunghezza lama da taglio(mm) | — |
Testato ESD | — | Altezza testa(mm) | — |
Si trova sulla pagina di Taglierina diagonale, MICROFOX-SP, il codice articolo è il seguente: 1212487.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1212487.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Profilo
Lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1212488 |
1212806 |
1212807 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Profilo | Lunghezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40.88 € | 4 | 7 giorni | Standard | 115 | |||
40.88 € | 6 | 98 giorni | — | 115 | |||
23.80 € | 12 | 7 giorni | — | 138 |