Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2906300
Larghezza(mm) | — | Altezza(mm) | — | Profondità(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Numero di fasi | 1 | Versione modulare | falso | Classe di precisione | — |
Tensione secondaria 1(V) | 24 | Tensione secondaria 2(V) | — | Tensione secondaria 3(V) | — |
Grado di protezione (IP) | IP20 | Tensione primaria 1(V) | 300|1000 | Tensione primaria 2(V) | -|- |
Tensione primaria 3(V) | -|- | Idoneo per il montaggio su PCB | falso | Nucleo ad anello | falso |
Potenza nominale(VA) | — | Grado di protezione (NEMA) | — |
Si trova sulla pagina di Convertitori DC / DC, UNO-PS, il codice articolo è il seguente: 2906300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2906300.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali