Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2868538 |
2868541 |
2868567 |
2868583 |
2868619 |
2868622 |
2868635 |
2868648 |
2868651 |
2868664 |
2868677 |
2868680 |
2868716 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Profondità (mm) | Consumo energetico (VA) | Larghezza di incasso (mm) | Larghezza in numero di spazi modulari | Uscita potenza (W) | 1a tensione di uscita secondaria (V) | 2a tensione di uscita secondaria (V) | Tensione secondaria regolabile | Tensione di alimentazione nominale a AC 50 Hz (V) | Tensione di alimentazione nominale a AC 60 Hz (V) | Tensione di alimentazione nominale a DC (V) | Corrente di uscita max 1 (A) | Valore nominale tensione di uscita 1 (V) | Valore nominale corrente di uscita 1 (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.35 € | 4 | 7 giorni | 18 | 61 | 38.7 | 18 | 1 | 12 | 12|12 | 12|12 | falso | 85|264 | 85|264 | 95|250 | 1 | 12 | 1 | |||
98.75 € | 2 | 7 giorni | 72 | 61 | 72.1 | 72 | 4 | 32.5 | 4|6.5 | 4|4 | vero | 85|264 | 85|264 | 95|250 | 6.5 | 5 | 6.5 | |||
64.70 € | 3 | 7 giorni | 36 | 61 | 37.9 | 36 | 2 | 18 | 12|12 | 12|12 | falso | 85|264 | 85|264 | 95|250 | 1.5 | 12 | 1.5 | |||
98.90 € | 2 | 7 giorni | 72 | 61 | 125 | 72 | 4 | 60 | 10|16.5 | 10|10 | vero | 85|264 | 85|264 | 95|250 | 5 | 12 | 5 | |||
98.90 € | 2 | 7 giorni | 72 | 61 | 118.1 | 72 | 4 | 60 | 10|16.5 | 10|10 | vero | 85|264 | 85|264 | 95|250 | 4 | 15 | 4 | |||
56.25 € | 4 | 7 giorni | 36 | 43 | 36.9 | 36 | 2 | 18 | 24|24 | 24|24 | falso | 85|264 | 85|264 | 95|250 | 0.75 | 24 | 0.75 | |||
64.65 € | 3 | 7 giorni | 36 | 61 | 36.9 | 36 | 2 | 18 | 24|24 | 24|24 | falso | 85|264 | 85|264 | 95|250 | 0.75 | 24 | 0.75 | |||
83.65 € | 3 | 7 giorni | 54 | 61 | 84.2 | 54 | 3 | 42 | 22.5|29.5 | 22.5|22.5 | vero | 85|264 | 85|264 | 95|250 | 1.75 | 24 | 1.75 | |||
99.40 € | 2 | 7 giorni | 72 | 61 | 124.3 | 72 | 4 | 60 | 22.5|29.5 | 22.5|22.5 | vero | 85|264 | 85|264 | 95|250 | 2.5 | 24 | 2.5 | |||
135.60 € | 2 | 7 giorni | 90 | 61 | 196.7 | 90 | 5 | 100.8 | 22.5|29.5 | 22.5|22.5 | vero | 85|264 | 85|264 | 95|250 | 4.2 | 24 | 4.2 | |||
135.60 € | 2 | 7 giorni | 90 | 61 | 175.8 | 90 | 5 | 91.2 | 22.5|25 | 22.5|22.5 | vero | 85|264 | 85|264 | 95|250 | 3.8 | 24 | 3.8 | |||
145.70 € | 2 | 7 giorni | 90 | 61 | 174.9 | 90 | 5 | 96 | 30|56 | 30|30 | vero | 85|264 | 85|264 | 95|250 | 2 | 48 | 2 | |||
56.25 € | 4 | 7 giorni | 18 | 61 | 21 | 18 | 1 | 12 | 24|24 | 24|24 | falso | 43|52 | 43|52 | 60|80 | 0.5 | 24 | 0.5 |
Loading...
Altezza(mm) | 90 | Altezza di incasso(mm) | 90 | Versione modulare | vero |
---|---|---|---|---|---|
Idoneità per funzioni di sicurezza | vero | Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC/DC | Tensione di uscita stabilizzata | vero |
Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite | Possibilità di montaggio su guida | vero | Possibilità di montaggio a parete | falso |
Stabilizzato | vero | Grado di protezione (IP) | IP20 | Possibile montaggio diretto | vero |
3a tensione di uscita secondaria(V) | -|- | A prova di cortocircuito | vero | Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | Nessuno |
Corrente di uscita max 2(A) | — | Corrente di uscita max 3(A) | — | Valore nominale tensione di uscita 2(V) | — |
Valore nominale tensione di uscita 3(V) | — | Valore nominale corrente di uscita 2(A) | — | Valore nominale corrente di uscita 3(A) | — |
SIL conforme a IEC 61508 | Nessuno | Grado di protezione (NEMA) | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Profondità(mm)
Consumo energetico(VA)
Larghezza di incasso(mm)
Larghezza in numero di spazi modulari
Uscita potenza(W)
1a tensione di uscita secondaria(V)
2a tensione di uscita secondaria(V)
Tensione secondaria regolabile
Tensione di alimentazione nominale a AC 50 Hz(V)
Tensione di alimentazione nominale a AC 60 Hz(V)
Tensione di alimentazione nominale a DC(V)
Corrente di uscita max 1(A)
Valore nominale tensione di uscita 1(V)
Valore nominale corrente di uscita 1(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali