Codice articolo del costruttore: 2907719
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 125.50 €
Tempi di consegna: 70 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2907719
Larghezza(mm) | 50 | Altezza(mm) | 130 | Profondità(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Idoneità per funzioni di sicurezza | — | Tipo di tensione (tensione di ingresso) | DC | Uscita potenza(W) | — |
Ridondanza | falso | Tensione di uscita ad AC 50 Hz(V) | -|- | Tensione di uscita ad AC 60 Hz(V) | -|- |
Tensione di uscita a DC(V) | -|- | Tensione di ingresso a AC 50 Hz(V) | -|- | Tensione di ingresso a AC 60 Hz(V) | -|- |
Tensione di ingresso a DC(V) | -|- | Corrente di uscita max AC 50 Hz(A) | — | Corrente di uscita max AC 60 Hz(A) | — |
Corrente di uscita max DC(A) | 40 | Corrente di ingresso max AC 50 Hz(A) | — | Corrente di ingresso max AC 60 Hz(A) | — |
Corrente di ingresso max DC(A) | — | Con tensione di uscita | — |
Si trova sulla pagina di Modulo a diodi su guida DIN, QUINT4-DIODE, il codice articolo è il seguente: 2907719.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2907719.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2907720 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? |
---|---|---|---|---|---|
137.10 € | 2 | 7 giorni |