Codice articolo del costruttore: 2316352
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 140.26 €
Tempi di consegna: 61 giorni
Larghezza: 17.5 mm
Altezza: 89.7 mm
Profondità: 70.4 mm
Protocollo di supporto per LON: falso
Numero di interfacce HW RS-485: 2
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2316352
Codice componente
|
---|
2316352 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Protocollo di supporto per LON | Numero di interfacce HW RS-485 | Protocollo di supporto per TCP/IP | Protocollo di supporto per ASI | Protocollo di supporto per PROFIBUS | Protocollo di supporto per CAN | Protocollo di supporto per INTERBUS | Protocollo di supporto per KNX | Protocollo di supporto per MODBUS | Protocollo di supporto per Data Highway | Protocollo di supporto per DeviceNet | Protocollo di supporto per SUCONET | Protocollo di supporto per altri sistemi bus | Possibilità di montaggio su guida | Protocollo di supporto per SERCOS | Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | Possibilità di montaggio anteriore | Possibilità di montaggio in rack | Montaggio a parete/montaggio diretto | Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | Protocollo di supporto per EtherNet/IP | Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | Protocollo di supporto per PROFINET IO | Protocollo di supporto per PROFIsafe | Protocollo di supporto per SafetyBUS p | Tensione di alimentazione DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.26 € | 2 | 61 giorni | 17.5 | 89.7 | 70.4 | falso | 2 | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | vero | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | 9|30 |
Loading...
Idoneità per funzioni di sicurezza | falso | Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC | Numero di interfacce hardware Ethernet industriali | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di interfacce HW RS-232 | 0 | Numero di interfacce HW RS-422 | 0 | Numero di interfacce hardware TTY seriali | 0 |
Numero di interfacce HW USB | — | Numero di interfacce hardware parallele | 0 | Numero di interfacce HW altro | 0 |
Con interfaccia ottica | falso | Con separazione di potenziale | falso | Tipo di collegamento elettrico | Altro |
Diagnosi Bus possibile | falso | Con modulo di alimentazione | falso | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | — |
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | — | Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato | vero | Idoneo come modulo a segmenti | vero |
Accessorio di sistema | vero | Agente operativo aggiunto (Ex ia) | falso | Agente operativo aggiunto (Ex ib) | falso |
Grado di protezione (IP) | IP20 | Modulo remoto | falso | Categoria conforme a EN 954-1 | — |
Numero di interfacce PROFINET | 0 | Numero di interfacce hardware wireless | 0 | Standard radio Bluetooth | — |
Standard radio WLAN 802.11 | — | Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | — | Protocollo di supporto per PROFINET CBA | — |
Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) | -|- | Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) | -|- | Standard radio GPRS | — |
Standard radio GSM | — | Standard radio UMTS | — | SIL conforme a IEC 61508 | — |
Si trova sulla pagina di Accoppiatore dispositivo, FB, il codice articolo è il seguente: 2316352.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2316352.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Protocollo di supporto per LON
Numero di interfacce HW RS-485
Protocollo di supporto per TCP/IP
Protocollo di supporto per ASI
Protocollo di supporto per PROFIBUS
Protocollo di supporto per CAN
Protocollo di supporto per INTERBUS
Protocollo di supporto per KNX
Protocollo di supporto per MODBUS
Protocollo di supporto per Data Highway
Protocollo di supporto per DeviceNet
Protocollo di supporto per SUCONET
Protocollo di supporto per altri sistemi bus
Possibilità di montaggio su guida
Protocollo di supporto per SERCOS
Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety
Possibilità di montaggio anteriore
Possibilità di montaggio in rack
Montaggio a parete/montaggio diretto
Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work
Protocollo di supporto per DeviceNet Safety
Protocollo di supporto per EtherNet/IP
Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus
Protocollo di supporto per PROFINET IO
Protocollo di supporto per PROFIsafe
Protocollo di supporto per SafetyBUS p
Tensione di alimentazione DC(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1026043 |
2316052 |
2316284 |
2316297 |
2316307 |
2316310 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Protocollo di supporto per LON | Numero di interfacce HW RS-485 | Protocollo di supporto per TCP/IP | Protocollo di supporto per ASI | Protocollo di supporto per PROFIBUS | Protocollo di supporto per CAN | Protocollo di supporto per INTERBUS | Protocollo di supporto per KNX | Protocollo di supporto per MODBUS | Protocollo di supporto per Data Highway | Protocollo di supporto per DeviceNet | Protocollo di supporto per SUCONET | Protocollo di supporto per altri sistemi bus | Possibilità di montaggio su guida | Protocollo di supporto per SERCOS | Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | Possibilità di montaggio anteriore | Possibilità di montaggio in rack | Montaggio a parete/montaggio diretto | Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | Protocollo di supporto per EtherNet/IP | Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | Protocollo di supporto per PROFINET IO | Protocollo di supporto per PROFIsafe | Protocollo di supporto per SafetyBUS p | Tensione di alimentazione DC (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
332.03 € | 1 | 26 giorni | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.6|32 | |||
140.26 € | 2 | 75 giorni | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | vero | — | — | falso | falso | falso | — | — | — | — | — | — | — | 10.5|32 | |||
839.43 € | 1 | 61 giorni | 17.7 | 93.9 | 70.4 | falso | 0 | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | vero | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | 9|32 | |||
839.43 € | 1 | 26 giorni | 17.7 | 85 | 70.4 | falso | 0 | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | vero | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | 9|32 | |||
320.12 € | 1 | 7 giorni | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.5|32 | |||
431.03 € | 1 | 7 giorni | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.5|32 |